??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHB01 - Floating joint - eccentric
Bill of material
WHB01-M3-0.5
code
WHB01
type
Eccentric type
Material
Carbon steel
Surface treatment
M3~6: Nickel plated ; M8~20: painting
M
mm
Pitch
0.50 mm
MA
23.5 mm
MB
7.5 mm
MC
3.0 mm
MD
15.0 mm
ME
11.8 mm
MF
5.5 mm
MG
2.4 mm
MH
4 mm
MJ
M3*0.5 mm
ML
5.5 mm
MM
12 mm
MK
±5° mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей