??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WHB01 - 浮动接头-偏心型
明细表
WHB01-M3-0.5
代码
WHB01
类型
偏心型
材质
碳钢
表面处理
M3~6: 镀镍 ; M8~20: 喷漆
M
mm
齿距
0.50 mm
MA
23.5 mm
MB
7.5 mm
MC(变更M螺纹部长度)
3.0 mm
MD
15.0 mm
ME
11.8 mm
MF
5.5 mm
MG
2.4 mm
MH
4 mm
MJ
M3*0.5 mm
ML
5.5 mm
MM
12 mm
MK
±5° mm
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型