??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WGY31 - 二爪·标准型 气爪
明细表
WGY31-16-0
代码
WGY31
类型
支点开闭型/标准型
动作形式
双作用
缸径
磁性开关数量
CXKGPOOL
''0'',''2''
开闭角度(两侧)
-10~30
接管口径
接管口径
mm
夹持力矩N 压力0.5Ma
使用流体
空气
使用压力(MPa)
0.25~0.6
环境流体温度℃
-10~60 °C
重复精度
±0.01
最高使用频率(c.p,m)
180
润滑
不需要
重量(g)
A
A12
mm
B
mm
A1
A11
mm
B1
mm
A2
A21
mm
B2
mm
C
mm
C公差
D
1.5
E
mm
E1
mm
E2
mm
E3
mm
H
mm
V
mm
W
mm
W1
mm
W2
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
R
mm
R1
mm
R2
mm
R3
6.2 mm
R4
mm
R5
mm
T
mm
P
mm
Q
mm
Q1
mm
G
G1
mm
F
F1
mm
K
K1
mm
S
mm
网址
网站链接
web
外径夹持力(N)
CNSTYPECODE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型