국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WGY21-16-0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgy21_asmtab.prj},{NB=WGY21-16-0},{CODE=WGY21},{TYPE=zhidian},{DZXS=szy},{GJ=16},{CXKG=0},{CXKGPOOL='0','2'},{KBKC=180},{KBBC=-3},{JGKJ=m5},{JGKJ1=5},{BCL=0.54},{SYLT=kongqi},{SYYL=0.1~0.6},{HJLT=-10~60},{CFJD=±0.2},{ZG=60},{RH=buxuyao},{ZL=150},{A=m4},{A12=4},{B=5},{A1=m3},{A11=3},{A2=m4},{A21=4},{B2=8},{A3=4.5},{A4=m4},{A41=4},{B4=8},{A5=m5},{A51=5},{A6=m5},{A61=5},{C=3},{CTOL=+0.025/0},{D=3},{C1=17},{C1TOL=+0.043/0},{D1=1.5},{W=28},{W1=28.5},{W2=30},{W3=38},{W4=30},{W5=5},{L=69},{L1=55.5},{L2=41},{L3=20},{L4=2.5},{N=12},{N1=20},{P=18},{P1=2.5},{S=8},{S1=7},{S2=25},{G=15},{G1=4},{E=33},{F=12},{H=8},{V=4},{J=14.0},{K=7},{LINK=Webxxx},{PPATH=wgy21/assme/wgy21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WGY21 - Two claw cam
Bill of material
WGY21-16-0
code
WGY21
Type
Pivot opening/closing type/cam type 180 degrees
Action form
Double action
Bore diameter
16
16
mm
Number of magnetic switches
0
2
0
2
Opening and closing angle
180
°
Opening and closing angle
-3
Take over
m5
Retention force N pressure 0.5MPa
0.54
0.54
Using fluid
air
Operating pressure (MPa)
0.1~0.6
Ambient fluid temperature ??C
-10~60
Repeatability
±0.2
Maximum usage frequency (c.p, m)
60
lubricating
No need
Weight (g)
150
150
g
A
m4
m4
??
5
5
mm
A1
m3
m3
A2
m4
m4
B2
8
8
mm
A3
4.5
4.5
A4
m4
m4
B4
8
8
mm
A
m5
A6
m5
C
3
3
C Tolerance
+0.025/0
+0.025/0
D
3
3
mm
C1
17
17
mm
c1tol
+0.043/0
+0.043/0
D1
1.5
mm
W
28
28
mm
W1
28.5
28.5
mm
W2
30
30
mm
W3
38
38
mm
W4
30
30
mm
W5
5
5
mm
L
69
69
mm
L1
55.5
55.5
mm
L2
41
41
mm
L3
20
20
mm
L4
2.5
2.5
mm
N (none)
12
12
mm
N1
20
20
mm
P
18
18
mm
P1
2.5
2.5
mm
S
8
8
mm
S1
7
7
mm
S2
25
25
mm
G
15
15
mm
G1
4
4
mm
E
33
33
mm
F
12
12
mm
H
8
8
mm
V
4
4
mm
J
14.0
14.0
mm
K
7
7
mm
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성