국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WGP01-2-R-M-0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgp01.prj},{NB=WGP01-2-R-M-0},{CODE=WGP01},{TYPE=Rotating double cylinder},{ACTION=Double acting},{SPE=2},{BUF=R},{FRO=M},{SWIT=0},{ACTION1=Double-piston gear type double-acting type},{FLUID=Air (filtered by a filter screen above 40μm)},{ENS=1.2},{TEM=~20~70},{ROT=0~190},{Q=M5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WGP01 - Rotary cylinder Rotating double cylinder
Bill of material
WGP01-2-R-M-0
code
WGP01
TYPE
Rotating double cylinder
Action form
Double acting
specification
2
3
7
10
20
30
50
2
3
7
10
20
30
50
Buffer form
R
R
Front interface
M
M
Number of magnetic switches
0
2
0
2
Action1 form
Double-piston gear type double-acting type
Use fluid
Air (filtered by a filter screen above 40μm)
Operating pressure range(Mpa)
0.15~0.7
Ensure pressure resistance(Mpa)
1.2
Operating temperature(℃)
~20~70
Rotation angle range(°)
0~190
Repeat accuracy
0.20
weight(g)
120
A
76.0
AC
64.0
AD
8.0
B
32.0
BA
30.0
C
28.0
CA
18.0
CB
10.0
E
M5
EA
12.0
EB
12.0
EC
9.5
G
4.0
J
6.0
JA
3.5
JB
37.0
K
M4
KA
7.5
KC
3.5
L
M4
LA
4.0
LB
35.0
LC
4.5
Front-end interface
M5
PA
12.5
PB
10.0
Q
M5
QA
4.0
QB
6.0
RH9
14.0
RA
2.5
SH9
29.0
SA
5.5
TH9
29.5
TA
4.0
UH9
5.0
UA
1.5
V
M3
VA
3.5
VB
34.0
VC
18.5
W
M3
WA
5.5
WB
21.0
XH9
2.0
XA
2.0
XB
10.5
YH9
2.0
YA
2.0
YB
24.0
YC
0.0
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성