국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WGN31-50-25-Y-0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn31.prj},{NB=WGN31-50-25-Y-0},{CODE=WGN31},{TYPE1=wulaganshi},{TYPE2=danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=50},{A=175},{AB=69},{AC=106},{AD=31.0},{AE=31.0},{B=65},{D=20},{DA=42},{E=M16*1.5},{E1=16},{PP=1.50},{EA=32},{F=23},{FA=8},{M=40},{MA=27},{H=17},{K=M8},{K1=8},{KA=16},{KB=46.5},{N=40},{NA=4.0},{P=Rc1/4},{P1=13.157},{PA=15.5},{PB=7.5},{XC=25},{XCPOOL=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000},{NZCS=Y},{KGSL=0},{KGSLPOOL1='0','2'},{KGSLPOOL2='0'},{HCXS=ketiaohuanchong},{JGLW=Rc1/4},{SYLT=kongqi},{SYYLFW=0.1-1.0MPa},{BZNYL=1.5MPa},{GZWD=0-60},{SYSDFW=30-800},{M1=36},{L=12.5},{R1=6.35},{H1=5},{RR=3.0},{PPATH=wgn31/assem/wgn31_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WGN31 - Medium duty standard cylinder. No pull rod type. No magnet / with magnet
Bill of material
WGN31-50-25-Y-0
code
WGN31
Type 1
Pull rodless
Type 2
Single rod type
Action form
Double action
Bore diameter
50
50
A
175
175
mm
AB
69
69
mm
AC
106
106
mm
AD
31.0
31.0
mm
AE
31.0
31.0
mm
B
65
65
mm
D
20
20
mm
DA
42
42
mm
E
M16*1.5
M16*1.5
EA
32
32
mm
F
23
23
mm
FA
8
8
mm
M
40
40
mm
MA
27
27
mm
H
17
17
mm
K
M8
M8
KA
16
16
mm
KB
46.5
46.5
mm
N
40
40
mm
NA
4.0
4.0
mm
P
Rc1/4
Rc1/4
PA
15.5
15.5
mm
PB
7.5
7.5
mm
stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
mm
Built-in magnet
Y (yes)
N (none)
Y (yes)
N (none)
Number of magnetic switches
0
2
0
2
Buffer shape
Adjustable buffer
Take-up thread
Rc1/4
Rc1/4
Using fluid
Air (filtered through a filter of 40|¨¬m or more)
Use pressure range MPa
0.1~1.0MPa
Guaranteed pressure resistance MPa
1.5MPa
Working temperature ??C
0?60
Speed range mm/s
30?800
web
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성