WGN11-10-10-Y-0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn11.prj},{NB=WGN11-10-10-Y-0},{CODE=WGN11},{TYPE=danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=10},{XC=10},{XCPOOL=10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200},{NZCS=Y},{KGSL=0},{KGSLPOOL1='0','2'},{KGSLPOOL2='0'},{HCXS=fangzhuangdian},{JGLW=M5},{SYLT=kongqi},{YLFW=0.1-0.7},{BZNYL=1.1},{GZWD=0-60},{SDFW=50-800},{A=74},{AB=28},{AC=46},{AD=11.5},{AE=9.5},{B=12},{D=4},{DA=20},{E=M4},{E1=4},{EA=15},{EB=16.5},{F=7},{FA=2.2},{G=11},{GA=4},{M=M8x1.0},{M1=8},{MA=8},{P=M5},{P1=5},{PA=7.5},{PB=5},{R=14},{D1=11.0},{PPATH=wgn11/assem/wgn11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WGN11 - Miniature cylinder in stainless steel. Single rod type. With / without magnet
Bill of material
WGN11-10-10-Y-0
code
WGN11
Type
Single rod type
Action form
Double action
Bore diameter
10
10
stroke
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
75.000
80.000
100.000
125.000
150.000
160.000
175.000
200.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
75.000
80.000
100.000
125.000
150.000
160.000
175.000
200.000
mm
Built-in magnet
Y (yes)
N (none)
Y (yes)
N (none)
Number of magnetic switches
0
2
0
2
KGSLPOOL1
'0','2'
KGSLPOOL2
'0'
Buffer shape
?¡è??¨¢???
Take-up thread
M5
Using fluid
Air (filtered through a filter of 40|¨¬m or more)
Use pressure range MPa
0.1-0.7
Guaranteed pressure resistance MPa
1.1
Working temperature ??C
0?60
Speed range mm/s
50-800
A
74
74
mm
AB
28
mm
AC
46
46
mm
AD
11.5
11.5
mm
AE
9.5
mm
B
12
12
mm
D
4
4
mm
DA
20
mm
E
M4
M4
EA
15
mm
EB
16.5
mm
F
7
7
mm
FA
2.2
2.2
mm
G
11
11
mm
GA
4
mm
M
M8x1.0
M8x1.0
MA
8
mm
P
M5
PA
7.5
mm
PB
5
mm
R
14
14
mm
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성