카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Triple-Lok Female bulkhead connector 16WGTX-S
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to female NPTF
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/09/wgmtx_asmtab.prj},{NB=EO Schottaufschraubstutzen 16WGTX-S (9.9)},{ERMETO=16WGTX-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=25},{OD=1},{GS=9.9},{GEWPT=1-11 1/2},{NDMPT=1.3150},{KDMPT=1.00000},{L1=10.200},{GEWT=1 5/16-12},{NDMT=1.3125},{KDMT=1.2133},{TV=12},{POS=9.9},{C2=41},{ZOOM=1.700},{ZFACTOR=2.000},{D=21.0},{I1=45.0},{L7=79},{W=33},{WEIGHT=9999.99999},{PN=210},{L4=3.600},{L5=8.200},{D1=23.190},{D2=30.200},{WW=1.000},{B1=27.790},{B2=19.050},{K1=30.000},{A1=34.160},{A2=28.500},{PPATH=assemblies/wgmtx_asmtpl.prj},{ERMETO2=16WGTX-S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
WGMTX Triple-Lok - Female bulkhead connector
Bill of material
Triple-Lok Female bulkhead connector 16WGTX-S
Order code
16WGTX-S
16WGTX-S
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel
Steel
Tube O.D.
25
25
mm
Tube O.D.
1
1
Zoll
Straight bulkhead union max. wall thickness
9.9
9.9
mm
Thread NPT/NPTF PT
1-11 1/2
1-11 1/2
Thread UN/UNF-2A T
1 5/16-12
1 5/16-12
Position of nut
mm
값 입력 POS
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
Width across flats
41
41
mm
Diameter
21.0
21.0
mm
Lenght
45.0
45.0
mm
Lenght
79
79
mm
Diameter
33
33
mm
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성