WGJ06-100-10-N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgj05_17_02.prj},{NB=WGJ06-100-10-N},{CODE=WGJ06},{TYPE=dangangying/gandanneiluowen},{ANZU=luowenkong},{DZYS=suangdongzuo},{GAJI=100},{NEZI=N},{CXKG=0},{SYLT=yansuokongqi},{JGSY=1.0},{JDSY=0.05},{BZNY=1.6},{HJLT=-10~60℃},{HSSY=50~300},{GYOU=buxuyao},{YC=10},{YCPOOL=10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100},{M1=20},{NN1=12},{MM1=26×1.5},{LINK=Webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/},{PPATH=wgj05_17_02/assme/wgj05_17_02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WGJ05_17_32 - Space-saving cylinder without magnet/magnet
Bill of material
WGJ06-100-10-N
code
WGJ06
WGJ06
Type
Single rod type * rod end internal thread
Single rod type * rod end internal thread
Installation method
Threaded hole
Threaded hole
Action form
Double action
Bore diameter
100
100
Built-in magnet
no
Have
no
Have
Number of magnetic switches
0
0
mm
Using fluid
Compressed space
Maximum use pressure MPa
1.0
Minimum use pressure MPa
0.05
0.05
Guaranteed pressure resistance
1.6
Environment and fluid temperature
-10~60℃
Piston speed m/s
50~300
50~300
????
No need
stroke
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
mm
YCPOOL
10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100
10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100
M1
20
20
mm
NN1
12
12
mm
MM1
26×1.5
26×1.5
website
website link
Web
Outer diameter clamping force (N)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성