국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO SAE 90° elbow flange adapter WFS66/38S71X
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Flange adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/wfs.prj},{NB=EO SAE 90 Grad Winkel Flanschadapter WFS66/38S71X},{IDNR=},{ZFACTOR=3.200},{ZOOM=2.100},{ERMETO=WFS66/38S71X},{BESTNR=WFS66/38S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{PSI=6000},{BRSAE=1 1/2},{BRISO=38},{D1=38.000},{BAUREIHE=S},{NDM=52.000},{P1=2.000},{D3=32.000},{D4=63.500},{D8=50.8},{L1=72.000},{L2=56.000},{L3=12.500},{L4=76.000},{L5=87.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{SCHRAUBMETR=M16x55},{SCHRAUBUNC=5/8x2 1/4},{L2A=22.000},{D4K=41.000},{PTL=0.200},{WEIGHT=1.54600},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=WFS66/38S71X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
WFS EO - SAE 90° elbow flange adapter
Bill of material
EO SAE 90° elbow flange adapter WFS66/38S71X
Order code
WFS66/38S71X
WFS66/38S71X
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Nom. Flange size
6000
6000
Nom. flange size SAE
1 1/2
1 1/2
Zoll
Nom. flange size ISO (DN)
38
38
mm
Tube O.D.
38.000
38.000
mm
Size
S
S
Bore
32.000
32.000
mm
Collar diameter
63.500
63.500
mm
Overall length w/o nut
72.000
72.000
mm
Tube seat distance
56.000
56.000
mm
Length
12.500
12.500
mm
Overall length with nuts
76.000
76.000
mm
Stud length with nut
87.000
87.000
mm
HEX Body
50.000
50.000
mm
HEX Nut
60.000
60.000
mm
Screws (metr.)
M16x55
M16x55
mm
Screws (unc.)
5/8x2 1/4
5/8x2 1/4
Zoll
Weight
1.54600
1.54600
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성