WFK03-AF4000-03-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D1-Air source treatment element
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d1/wfk03.prj},{NB=WFK03-AF4000-03-A},{CODE=WFK03},{PYPE=kqglq},{ZTMAT=lvyazhujian},{RBMAT=PC},{FHZMAT=tie},{LXMAT=tong},{SYLT=glhdyskq},{GG=AF4000},{JGLW=03},{YX=PT},{PSFS=A},{LXJD=5},{BZNYL=1.5},{ZGSYYL=1},{EDLL=4000},{HJWD=5-60},{A=70},{C=18},{D=70},{E=17},{F=50},{G=54},{H=26},{J=8.5},{K=10.5},{L=70},{M=2.3},{P=73},{LINK=webxxx},{DJ=16.662},{XJ=14.950}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WFK03 - Air pressure regulating filter
Bill of material
WFK03-AF4000-03-A
Code
WFK03
Types of
air filter
The main material
Aluminum die casting
Cup material
PC
Protective cover material
iron
Filter material
copper
Using fluid
Filtered compressed air
specification
AF4000
AF4000
Take-up thread
03
03
Tooth type
PT
Drainage method
A(Manual drainage)
D(Automatic drainage)
A(Manual drainage)
D(Automatic drainage)
Filter accuracy |¨¬m
5
Guaranteed pressure resistance (Mpa)
1.5
Maximum use pressure (Mpa)
1
Rated flow rate (L/min)
4000
4000
Ambient temperature ??C
5-60
A
70
70
mm
B
168.5
168.5
mm
C
18
18
mm
D
70
70
mm
E
17
17
mm
F
50
50
mm
G
54
54
mm
H
26
26
mm
J
8.5
8.5
mm
K
10.5
10.5
mm
L
70
70
mm
M
2.3
2.3
mm
P
73
73
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성