??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 396
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
WF-5
Nomenclature
WF5A1FC30A25
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Agitateur vertical à basse vitesse avec moteur-réducteur
texte d'appel d'offres
Agitateur vertical pour montage fixe sur bassins, passerelles ou consoles. Version flottante pour placement libre en bassin. Unité d'entraînement Comme unité d'entraînement sont utilisés des moteurs-réducteurs en version agitateur avec lanterne à palier supplémentaire. Puissance nominale de 0,37 kW à 7,5 kW dans la classe d'efficacité de moteur IE3. Des variantes à haut rendement en IE4 sont également disponibles en option. Les moteurs sont adaptés au fonctionnement continu. L'unité d'entraînement peut également être complétée par différentes options (p. ex. protection Ex). Plaque moteur La plaque moteur relie l'unité d'entraînement à la structure au moyen de fixations appropriés. Pour ce faire, la plaque moteur peut être adaptée aux spécificités de l'installation. Une version étanche au gaz est également disponible. Cette version permet une exploitation dans des secteurs à risque d'explosion. Arbre d'agitateur L'arbre de l'agitateur en acier creux à paroi épaisse relie l'unité d'entraînement au groupe hélice. Les raccordements à l'unité d'entraînement et au groupe hélice sont assurés par frette d'assemblage et dispositif de serrage. Hélice Hélice en matériau massif à 2 ou 3 pales avec un diamètre d'hélice de 2500 mm à 1500 mm. Chaque pale d'hélice est fixée à l'arbre de l'agitateur par un corps récepteur (moyeu). À cette occasion, l'angle d'inclinaison de la pale d'hélice peut être réglé à 30, 35, 40 et 45°. Selon la configuration, le sens de refoulement peut être vers la surface de l'eau ou vers le fond du bassin.
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC003865
modèle
Agitateur
entraînement
Gear-driven
matériau du boitier moteur
EN AC
qualité du matériau du boitier moteur
Al
Hélice
PUR Polyurethane GS
tension d’alimentation
230.000 V
nombre de phases
3.000
fréquence
50 Hz
puissance électrique du moteur (P1)
kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
courant nominal
A
indice de protection (IP)
IP55
classe d’isolation selon IEC
F
régime
1/min
avec câble de raccordement
non
raccordement électrique
1 x M16x1.5. 1 x M25x1.5
Outer diameter propeller
2500 cm
taux de transmission
régime
1/min
Force de poussée
0 N
température moyenne minimale (permanente)
3.0 °C
température moyenne maximale (permanente)
40.0 °C
antidéflagration
0
poids
kg
Dimensions
mm
Angle par rapport à la première sonde
45.000 °
Angle par rapport à la première sonde
°
Dimensions
500.000 mm
Dimensions
200.000 mm
Dimensions
50.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
125.000 mm
Dimensions
252.000 mm
Dimensions
300.000 mm
Dimensions
19.000 mm
Dimensions
18.000 mm
Dimensions
320.000 mm
Diamètre nominal de l'hélice
2500.000 mm
Diamètre moteur
mm
Dimensions
20.000 mm
Dimensions
35.000 mm
Dimensions
28.000 mm
Dimensions
15.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
32.500 mm
Dimensions
39.500 mm
Dimensions
17.000 mm
Dimensions
181.000 mm
Dimensions
18.000 mm
Dimensions
46.000 mm
Dimensions
76.000 mm
Dimensions
87.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
46.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
286.000 mm
Dimensions
536.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
220.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
110.000 mm
Dimensions
113.000 mm
Dimensions
72.000 mm
Dimensions
122.000 mm
Dimensions
182.000 mm
Dimensions
350.000 mm
Dimensions
160.000 mm
Dimensions
170.000 mm
Dimensions
162.000 mm
Dimensions
mm
Nombre de perçages
4.000
nombre de trous de vis
4.000
Nombre de pales
2.000
Dimensions
80.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
50.000 mm
Dimensions
50.000 mm
Dimensions
1000.000 mm
Dimensions
1000.000 mm
Dimensions
2700.000 mm
Dimensions
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés