??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 396
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
WF-5
Lista de materiales
WF5A1FC30A25
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Agitador vertical de marcha lenta con motorreductor
Texto tierno
Agitador vertical para montaje fijo en depósitos, plataformas y bancadas. Ejecución flotante para colocación libre en el depósito. Unidad de accionamiento Como unidad de accionamiento se utilizan motorreductores en ejecución de agitador con linterna del agitador y soporte adicional. Potencia nominal del motor de 0,37 kW a 7,5 kW con clase de eficiencia IE3. De forma opcional, también hay disponibles variantes de alta eficiencia en IE4. Los motores son aptos para el funcionamiento continuo. Además, la unidad de accionamiento puede completarse con diferentes opciones (p. ej. protección Ex). Placa del motor La placa del motor conecta la unidad de accionamiento con la construcción por medio de una fijación adecuada. Para ello, se puede adaptar la placa del motor según los requisitos específicos de la instalación. Adicionalmente, hay una ejecución hermética al gas disponible. Con esta ejecución es posible el funcionamiento en áreas con riesgo de explosión. Eje del agitador El eje del agitador de acero hueco conecta la unidad de accionamiento con la unidad de hélice. La conexión a la unidad de accionamiento y a la de hélice se lleva a cabo mediante disco de contracción y juego de sujeción. Hélice Hélice de material macizo de 2 o 3 palas con un diámetro nominal de la hélice de 2500 mm a 1500 mm. Las diferentes palas de la hélice se fijan al eje del agitador mediante un cuerpo receptor (buje). Se puede seleccionar el ángulo de ajuste de las palas de la hélice entre 30, 35, 40 y 45°. En función del diseño, el sentido de impulsión puede ir hacia la superficie del agua o hacia la base del depósito.
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC003865
Ejecución
Mezclador
Accionamiento
Gear-driven
Material del cárter del motor
EN AC
Calidad del material del cárter del motor
Al
Hélice
PUR Polyurethane GS
Tensión de alimentación
230.000 V
Número de fases
3.000
Frecuencia
50 Hz
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Corriente nominal
A
Clase de protección (IP)
IP55
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
1/min
Con cable de conexión
no
Conexión eléctrica
1 x M16x1.5. 1 x M25x1.5
Outer diameter propeller
2500 cm
Velocidad de transferencia
Número de revoluciones
1/min
Fuerza de empuje máx.
0 N
Temperatura mín. del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
Temperatura máx. del medio caloportador (servicio continuo)
40.0 °C
Protección contra explosiones
0
Peso
kg
Dimensiones
mm
Ángulo de la primera perforación
45.000 °
Ángulo de la primera perforación
°
Dimensiones
500.000 mm
Dimensiones
200.000 mm
Dimensiones
50.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
125.000 mm
Dimensiones
252.000 mm
Dimensiones
300.000 mm
Dimensiones
19.000 mm
Dimensiones
18.000 mm
Dimensiones
320.000 mm
Diámetro nominal de hélice
2500.000 mm
Diámetro del motor
mm
Dimensiones
20.000 mm
Dimensiones
35.000 mm
Dimensiones
28.000 mm
Dimensiones
15.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
32.500 mm
Dimensiones
39.500 mm
Dimensiones
17.000 mm
Dimensiones
181.000 mm
Dimensiones
18.000 mm
Dimensiones
46.000 mm
Dimensiones
76.000 mm
Dimensiones
87.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
46.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
286.000 mm
Dimensiones
536.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
220.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
110.000 mm
Dimensiones
113.000 mm
Dimensiones
72.000 mm
Dimensiones
122.000 mm
Dimensiones
182.000 mm
Dimensiones
350.000 mm
Dimensiones
160.000 mm
Dimensiones
170.000 mm
Dimensiones
162.000 mm
Dimensiones
mm
Número de orificios
4.000
Número de agujeros para tornillos
4.000
Número de palas
2.000
Dimensiones
80.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
50.000 mm
Dimensiones
50.000 mm
Dimensiones
1000.000 mm
Dimensiones
1000.000 mm
Dimensiones
2700.000 mm
Dimensiones
mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD