??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WEM15 - Standard type single-layer vacuum cup/suction cup special screw
Bill of material
WEM15-5
code
WEM15
type
Suction cup special screw
Material
brass
Surface treatment
Electroless nickel plating
d
mm
L
10 mm
D
8 mm
M
M5 mm
S
2.5 mm
Applicable suction cup diameter
Φ15 mm
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés