??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WEM10 - Standard double-layer vacuum suction cup / suction cup insert
Bill of material
WEM10-d8
code
WEM10
type
Seamless suction cup PEEK insert
Material
Resin
colour
cream color
Applicable sucker
WEM06/07
Applicable disc diameter d
mm
C
3.0 mm
D
9.0 mm
E
0.5 mm
H
2.5 mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей