??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WEM10 - 标准双层真空吸盘/吸盘插入件
明细表
WEM10-d8
代码
WEM10
类型
无痕吸盘PEEK镶件
材质
树脂
颜色
米黄色
适用吸盘
WEM06/07
适用盘径d
mm
C
3.0 mm
D
9.0 mm
E
0.5 mm
H
2.5 mm
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型