??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WEF10 - 迷你型多级真空发生器 大流量型
明细表
WEF10-10-B-N
代码
WEF10
类型
方型大流量型
技术参数-使用流体
过滤后的压缩空气
技术参数-最大真空度-kpa
-85
技术参数-最大真空流量L/min
220
技术参数-最大供气压力Mpa
0.7
技术参数-最佳供气压力Mpa
0.45
技术参数-噪音
58-68
技术参数-温度范围
-20-80
规格
接口尺寸
接口尺寸
'B','C'
供气口
G1/8'
真空口
G3/8'
消音器
neizhi
密封材质
L
mm
最大真空度-Kpa
85
最大真空流量L/min
空气消耗量L/min
最小软管内经φ(2m内) 供气
mm
最小软管内经φ(2m内) 真空
mm
最小软管内经φ(2m内) 排气
mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型