WEC51-D6-0.7
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/wec51_56.prj},{NB=WEC51-D6-0.7},{CODE=WEC51},{TYPE=X},{PSD=6},{NOD=0.7},{L=66},{HDV=-85},{MVF=12},{AIC=19},{WEI=7.0},{FIU=XX},{USP=0.7},{RSP=0.45},{TEM=5~60},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WEC51_56 - Precision anti falling valve
Bill of material
WEC51-D6-0.7
Code
WEC51
WEC51
Types of
Straight tube type / high vacuum type
Straight tube type / high vacuum type
Piping size D
6
mm
Nozzle diameter
0.7
0.7
mm
L
66
66
mm
Maximum vacuum
-85
-85
kPa
Maximum vacuum flow
12
12
l/min
Air consumption
19
19
l/min
weight
7.0
7.0
g
Using fluid
Filtered compressed air
use pressure
0.7
Pa
Rated supply pressure
0.45
Pa
Operating temperature
5~60
°C
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성