??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WEC51_56 - 标准型 真空发生器 直管型
明细表
WEC51-D6-0.7
代码
类型
配管尺寸D
6 mm
喷嘴直径
mm
L
mm
最高真空度
kPa
最大真空流量
l/min
空气消耗量
l/min
重量
g
使用流体
过滤后的压缩空气
使用压力
0.7 Pa
额定供应压力
0.45 Pa
使用温度
5~60 °C
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型