??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
CODIPRO
Descrição:
WE.DSS - Olhal de suspensão soldado
Lista de peças
WE.DSS 10
PREVIEW
Referência
WE.DSS 10
5:1 - working load limit
10 lbs
5:1 - working load limit
22000 lbs
AA
7 mm
A
74 mm
B
44 mm
C
70 mm
D
104 mm
E
73 mm
F
149 mm
G
33 mm
Peso
5,5 kg
Link para PDF
PDF aberto
INFO
CODIPRO se adapta a sus necesidades: pernos específicos, rosca, distanciador, personalización de su cáncamo de elevación u otras consultas exclusivas.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD