??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CODIPRO
Descrizione
WE.DSS - Golfare di sollevamento da saldatura
Lista materiale
WE.DSS 10
PREVIEW
Codice articolo
WE.DSS 10
5:1 - working load limit
10 lbs
5:1 - working load limit
22000 lbs
AA
7 mm
A
74 mm
B
44 mm
C
70 mm
D
104 mm
E
73 mm
F
149 mm
G
33 mm
Peso
5,5 kg
Link al PDF
Apri PDF
INFO
CODIPRO si adatta alle vostre necessità: asse speciale, filettatura, distanziali, personalizzazione dei golfari di sollevamento o altre richieste particolari.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD