??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CODIPRO
Beschreibung
WE.DSS - Anschweisswirbel
Stückliste
WE.DSS 10
PREVIEW
Artikelnummer
WE.DSS 10
5:1 - working load limit
22000 lbs
5:1 - working load limit
22000 lbs
AA
7 mm
A
74 mm
B
44 mm
C
70 mm
D
104 mm
E
73 mm
F
149 mm
G
33 mm
Gewicht
5,5 kg
Link zu PDF
PDF öffnen
INFO
CODIPRO passt sich Ihren Bedürfnissen an: spezifisch Schraube, Gewinde, Abstandshalter, Personalisierung Ihres WIRBELRINGSCHRAUBEN oder anderer exklusiver Wünsche.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen