??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CODIPRO
Description
WE.DSS - Anneau à souder
Nomenclature
WE.DSS 10
PREVIEW
Référence
WE.DSS 10
5:1 - charge maximale d'utilisation
10 lbs
5:1 - charge maximale d'utilisation
22000 lbs
AA
7 mm
A
74 mm
B
44 mm
C
70 mm
D
104 mm
E
73 mm
F
149 mm
G
33 mm
Poids
5,5 kg
Lien vers PDF
Ouvrir PDF
INFO
CODIPRO s’adapte à vos besoins : axes spécifiques, filetage, entretoise, personnalisation de votre anneau de levage ou autres demandes exclusives.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés