Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0471603 WDP-5X-DSM 99-70
SCHUNK
Workpiece clamping technology
공작물 다이렉트 클램핑 시스템
WDP-5X
Modules used as workpiece interface
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/werkstueckdirektspannsysteme/wdp_5x/module_als_werkstueckschnittstelle/wdp-5x-dsm_99-70.prj},{NB=SCHUNK-0471603 WDP-5X-DSM 99-70},{IDNR=0471603},{TYP=WDP-5X-DSM 99-70},{ONLINE=Zur Produktseite},{AD01=99.000},{AD02=56.900},{ID01=37.300},{ID02=4.000},{D01=16.000},{D02=14.000},{L01=36.000},{L02=70.000},{L03=32.000},{L04=11.000},{L05=40.000},{L06=13.700},{L07=56.500},{T02=1.000},{T03=4.800},{T04=4.000},{T05=2.500},{SW01=4.000},{W01=16.000},{W02=16.000},{W03=45.000},{W04=15.000},{W05=30.000},{W07=15.000},{W08=45.000},{W09=90.000},{FL01=5.500},{RS01=0.300},{TKR01=84.000},{TKR02=87.000},{EIGENMASSE=3.9},{CNSCTN=84662098},{EPIMID=48314}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
WDP-5X-DSM 99-70 - 직접 클램핑 모듈
BOM
SCHUNK-0471603 WDP-5X-DSM 99-70
ID
0471603
설명
WDP-5X-DSM 99-70
추가 제품 정보
상품 페이지로
중량
3.9
kg
관세 번호
84662098
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성