??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC701-C - Composite group vertical clamp
Bill of material
WDC701-C
code
WDC701-C
The main material
alloy steel
Surface treatment
-
Clamping force
200 kg
Presser corner
194°
Handle corner
123°
Self-respect
600 g
Accessory handle (steel pipe)
Need to be welded
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей