??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC36070 - 快速夹钳·法兰底座·推拉压紧式
明细表
WDC36070
代码
WDC36070
安装方式
法兰底座
主体材质
SS400
表面处理
镀锌
夹持力(Kg)
50
行程(mm)
10
把手转角
66°
自重(g)
100
附件(压头螺丝)
WDP-051508
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型