??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC31501 - 快速夹钳·推拉压紧式·法兰底座
明细表
WDC31501
代码
WDC31501
安装方式
法兰底座
主体材质
SS400
表面处理
镀锌
夹持力(Kg)
200
行程(mm)
30
把手转角
190°
自重(g)
335
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型