??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC303-EM - 快速夹钳·推拉压紧式·法兰底座
明细表
WDC303-EM
代码
WDC303-EM
安装方式
法兰底座
主体材质
SS400
表面处理
镀锌
夹持力(Kg)
454
行程(mm)
50
把手转角
190°
自重(g)
965
附件(压头螺丝)
-
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型