??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC302-CL_CR - 快速夹钳,推拉压紧式,法兰底座
明细表
WDC302-CL
代码
安装方式
法兰底座
主体材质
铸铝
表面处理
发黑
夹持力
82 kg
行程
20 mm
把手转角
180° °
自重
60 g
附件(压头螺丝)
WDM-064410
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型