??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC2300 - Quick Clamp Horizontal Clamp Flange Base
Bill of material
WDC2300
Code
WDC2300
Installation method
Flange base
Press the handle
U-shaped handle
The main material
SS400
surface treatment
Galvanized
clamping force(kg)
68
Press handle corner
90°
handle angle
58°
dead weight
94 g
Accessories (Indenter Screws)
WDN-10138 g
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей