WDC2300
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H3-pneumatic clamp / quick clamp
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc2300.prj},{NB=WDC2300},{CODE=WDC2300},{INM=Flange base},{PRE=U-shaped handle},{MAT=SS400},{SUR=Galvanized},{CLA=68},{PHC=90°},{HAN=58°},{WEI=94},{ACC=WDN-10138},{LINK=webxxx},{PPATH=wdc2300/assem/wdc2300_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC2300 - Quick Clamp Horizontal Clamp Flange Base
Bill of material
WDC2300
Code
WDC2300
Installation method
Flange base
Press the handle
U-shaped handle
The main material
SS400
surface treatment
Galvanized
clamping force(kg)
68
Press handle corner
90°
handle angle
58°
dead weight
94
g
Accessories (Indenter Screws)
WDN-10138
g
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성