??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC203-FSS - 快速夹钳 水平压紧式 法兰底座
明细表
WDC203-FSS
代码
WDC203-FSS
安装方式
法兰底座
压把
长U型压把
主体材质
SUS304
表面处理
-
夹持力
227 kg
压把转角
85°
把手转角
58°
自重
340 g
附件压头螺丝
56212 不锈钢
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型