??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC13007_WDC13007-SS - Quick clamp/Flange base/Horizontal compression
Bill of material
WDC13007
code
Installation method
Flange base
Press handle
U-shaped pressing handle
The main material
Surface treatment
Clamping force
150 kg
Press handle corner
170du
handle Corner
90du
Self-respect
230 g
Appendix Indenter screw
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей