WDC13005-SM
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H3-pneumatic clamp / quick clamp
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc13005-sm.prj},{NB=WDC13005-SM},{CODE=WDC13005-SM},{IM=Side mount base},{YB=U-shaped pressing handle},{MAT=SS400},{SUR=Galvanized},{JCL=68},{YBZJ=90°},{BSZJ=170°},{ZZ=92},{FJYL=WDN-10138},{LINK=webxxx},{PPATH=wdc13005-sm/assem/wdc13005-sm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC13005-SM - Quick clamp horizontal compression type side mounting base
Bill of material
WDC13005-SM
code
WDC13005-SM
Installation method
Side mount base
Press handle
U-shaped pressing handle
The main material
SS400
Surface treatment
Galvanized
Clamping force
68
kg
Presser corner
90°
Handle corner
170°
Self-respect
92
g
Accessory head screw
WDN-10138
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성