??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC13005-SM - 快速夹钳 水平压紧式 侧面安装底座
明细表
WDC13005-SM
代码
WDC13005-SM
安装方式
侧面安装底座
压把
U型压把
主体材质
SS400
表面处理
镀锌
夹持力
68 kg
压把转角
90°
把手转角
170°
自重
92 g
附件压头螺丝
WDN-10138
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型