WDC12050-U120
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H3-气动夹钳/快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc12050-u120.prj},{NB=WDC12050-U120},{CODE=WDC12050-U120},{INS=Flange base},{PRE=Long U-shaped handle},{MAT=SS400},{SUR=Galvanized},{CLA=91},{HAN=100°},{HAN1=60°},{DEAD=170},{ACC=WDN-14134},{LINK=webxxx},{PPATH=wdc12050-u120/assem/wdc12050-u120_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC12050-U120 - 快速夹钳 垂直压紧式 法兰底座
明细表
WDC12050-U120
代码
WDC12050-U120
安装方式
法兰底座
压把
长U型压把
主题材质
SS400
表面处理
镀锌
加持力
91
压把转角
100°
把手转角
60°
自重
170
附件(压头螺丝)
WDN-14134
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型