??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC12050-a - 气动夹钳 法兰底座
明细表
WDC12050-A
代码
WDC12050-A
安装方式
法兰底座
压把
U型压把
主体材质
碳钢
夹持力(kg)
91
压把转角
92°
气缸直径
32
汽缸受压面积(cm2)
7.07
最大气压(kg/cm2)(PS)
10(140)
自重(g)
620
附件(压头螺丝)
WDN14134
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型