WDC10101-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H3-pneumatic clamp / quick clamp
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc10101-a_asmtab.prj},{NB=WDC10101-A},{CODE=WDC10101-A},{ITM=Flange Base},{BAR=U BAR},{MAM=C gang},{HID=50},{PRC=82°},{CYD=20},{CAC=3.14},{MAP=10(140)},{DEA=280},{ACC=WDN10138},{C=1111},{PPATH=wdc10101-a/assem/wdc10101-a_assemtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC10101-A - Pneumatic clamp
Bill of material
WDC10101-A
Code
WDC10101-A
Installation method
Flange base
Bar
U-shaped pressure handle
The main material
Carbon steel
mm
Holding force (kg)
50
Press the corner
82°
Cylinder diameterBody Material
20
Compression area of cylinderSurface Preparation
3.14
Maximum air pressure(kg/cm2)(PSI)
10(140)
mm
Dead weight(g)
280
Accessories (indenter screw)
WDN10138
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성