??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC10101-A - 气动夹钳
明细表
WDC10101-A
代码
WDC10101-A
安装方式
法兰底座
压把
U型压把
主体材质
碳钢 mm
夹持力(kg)
50
压把转角
82°
气缸直径
20
气缸受压面积(cm2)
3.14
最大气压(kg/cm2)(PSI)
10(140) mm
自重(g)
280
附件(压头螺丝)
WDN10138
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型