WDC04-7
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H3-pneumatic clamp / quick clamp
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc04-7.prj},{NB=WDC04-7},{CODE=WDC04-7},{INS=Flange base},{PRE=Fixed pressure handle},{MAT=SS400},{SUR=galvanizing},{CLA=100},{ANG=90°},{HAN=65°},{DEA=200},{ATT=WDP-064010},{LINK=Website link},{PPATH=wdc04-7/assem/wdc04-7_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC04-7 - Japanese Standard Quick Clamp/Flange base/Vertical compression type
Bill of material
WDC04-7
Code
WDC04-7
Installation method
Flange base
Pressure handle
Fixed pressure handle
Main material
SS400
surface preparation
galvanizing
Clamping force
100
kg
Pressing handle angle
90°
Handle corner
65°
deadweight
200
g
Attachment (pressure head screw)
WDP-064010
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성