WDC04-7
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H3-气动夹钳/快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc04-7.prj},{NB=WDC04-7},{CODE=WDC04-7},{INS=Flange base},{PRE=Fixed pressure handle},{MAT=SS400},{SUR=galvanizing},{CLA=100},{ANG=90°},{HAN=65°},{DEA=200},{ATT=WDP-064010},{LINK=Website link},{PPATH=wdc04-7/assem/wdc04-7_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC04-7 - 日标快速夹钳/法兰底座/垂直压紧式
明细表
WDC04-7
代码
WDC04-7
安装方式
法兰底座
压把
定点压把
主体材质
SS400
表面处理
镀锌
夹持力
100
kg
压把转角
90°
把手转角
65°
自重
200
g
附件(压头螺丝)
WDP-064010
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型