WDC04-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H3-pneumatic clamp / quick clamp
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc04-1_wdc04-s1.prj},{NB=WDC04-1},{CODE=WDC04-1},{INS=Flange base},{PRE=U-shaped pressure handle},{MAT=SS400},{SUR=galvanizing},{CLA=50},{ANG=100°},{HAN=56°},{DEA=60},{ATT=WDN-10138},{LINK=Website link},{PPATH=wdc04-1_wdc04-s1/assem/wdc04-1_wdc04-s1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC04-1_WDC04-S1 - Japanese Standard Quick Clamp/Flange base/Vertical compression type
Bill of material
WDC04-1
Code
WDC04-1
WDC04-1
Installation method
Flange base
Pressure handle
U-shaped pressure handle
Main material
SS400
SS400
surface preparation
galvanizing
galvanizing
Clamping force
50
Pressing handle angle
100°
Handle corner
56°
deadweight
60
g
Attachment (pressure head screw)
WDN-10138
WDN-10138
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성