??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC04-1_WDC04-S1 - 日标快速夹钳/法兰底座/垂直压紧式
明细表
WDC04-1
代码
安装方式
法兰底座
压把
U型压把
主体材质
表面处理
夹持力
50
压把转角
100°
把手转角
56°
自重
60 g
附件(压头螺丝)
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型