??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC02-1_WDC02-S1 - 日标快速夹钳/万向安装/推拉压紧式
明细表
WDC02-1
代码
安装方式
万向安装
压把
外螺纹压把
主体材质
表面处理
夹持力
91 kg
行程
19.0
把手转角
180°
自重
113 g
附件(压头螺丝)
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型