WCHE3-4
Misumi
誘명꽣
스프로켓/체인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/55_chains_sprockets/wche_asmtab.prj},{NB=WCHE3-4},{MATPL=Steel},{MATP=Steel},{MATR=Specialty Engineering Plastic},{OT=-10~80},{NOM=3},{NL=4},{P=19.05},{R1=11.91},{R2=18.3},{W1=7.0},{W2=4.1},{AA=8.8},{GG=1.2},{FF=3.28},{HH=11.20},{MM=12.95},{MAXAT=0.55},{ISR=2.54},{UNIT=160 (Length=3048mm)},{PPATH=wche_asmtpl.prj},{NOTE=3D Model is Only a Segment of the Actual Chain (for Chains over 50 Links)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
WCHE - 배속체인
BOM
WCHE3-4
형번
WCHE3-4
WCHE3-4
플레이트재질
스틸
핀부재질
스틸
롤러재질
특수엔지니어링 플라스틱
사용온도
-10~80
deg Celsius
호칭
3
3
링크수
P피치
19.05
19.05
mm
R1
11.91
11.91
mm
R2
18.3
18.3
mm
W1
7.0
7.0
mm
W2
4.1
4.1
mm
A
8.8
8.8
mm
G
1.2
1.2
mm
F
3.28
3.28
mm
h
11.20
11.20
mm
m
12.95
12.95
mm
최대 허용 장력
0.55
0.55
kN
증속비
2.54
2.54
mm
1유닛
160링크(원주 길이=3048mm)
160링크(원주 길이=3048mm)
No. of Links
사용상의 주의
3D모델 도면은,실제 체인의 일부만 표시(링크50개이상의체인의경우)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성