??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
wbz61
明细表
WBZ61-D60-M10
CODE
WBZ61
D
60 mm
M
mm
L
39.0 mm
S
17 mm
L1
18 mm
L2
9.5 mm
承载
1590 kg
参考重量
0.0171 kg/pcs
Previews
3D
2D
下載CAD模型