??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
WBX31
明细表
WBX31-D50-M8-L50
CODE
WBX31
类型
全PA带橡胶垫底座型
底座材质
PA6
橡胶垫材质
丁晴橡胶(NBR)
螺杆材质
S45C
底座表面处理
黑色
螺杆表面处理
镀锌
D
mm
M
mm
L
mm
G
14 mm
H
23 mm
V
5 mm
W
6.5 mm
承载
120 kg
参考重量
0.076 kg
预览
3D
2D
下载CAD模型