??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
WBS12
明细表
WBS12-D32-M10-L75
CODE
类型
全金属底座型
材质
S45C
表面处理
镀锌
D
mm
M
10 mm
L
mm
G
17 mm
H
16.0 mm
V
7 mm
W
8 mm
承载
1100 kg
参考重量
0.34 kg
预览
3D
2D
下载CAD模型