??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
WBS11
明细表
WBS11-50850
CODE
WBS11
类型
全尼龙底座型
底座材质
PA
螺杆材质
S45C
底座表面处理
/
螺杆表面处理
镀铬
规格
D
50 mm
M
8 mm
L
50 mm
G
14 mm
W
6.5 mm
V
8 mm
H1
13 mm
H
21 mm
d
0 mm
T
0 mm
承载
600 kg
参考重量
0.08 kg
预览
3D
2D
下载CAD模型