??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
WBK11
明细表
WBK11-D20-M5-L14
CODE
WBK11
类型
PP底座型
底座材质
PP
螺杆材质
S45C
底座表面处理
黑色
螺杆表面处理
镀锌
D
mm
M
mm
L
mm
G
8 mm
H
7.0 mm
W
4.0 mm
承载
70 kg
参考重量
0.01 kg
预览
3D
2D
下载CAD模型